製品の公開
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

Google翻訳”,
熱システムのシステム安全グループ
仕様
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
技術仕様
  • Unique refGruppo_Sicurezza_Impianto
  • コレクションセットHeating unit components
  • コレクションComponents
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)100
  • 幅(mm)150
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードPr_80_51_51_67
  • Uniclass2015詳細Pressure meters
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment