製品の公開
Storage tank HE2V
Emmeti SPA

Storage tank HE2V

Google翻訳”,
温水の貯蔵タンクは、自律型または中央システム、ホテル、コミュニティ、スポーツ施設、および一般に家庭用水が不規則に繰り返し汲み上げられるすべてのシステムを備えた住居のサービスを提供するのに適しています。 Emmeti貯湯器は、タンク、1つまたは複数の固定コイル、または1つまたは複数のフランジで構成されており、相対的な完成キットを使用して同じ数のコイルを追加できます。さまざまな電力の1つまたは複数のコイルを設置できるため、従来の代替熱源や、太陽エネルギーなどの限られた熱源を使用できます。構造:Emmetiアキュムレータは、深絞り加工によって底面が丸みを帯びたカーボンS235JRで製造されています。タンクは精密自動装置で組み立てられ、アルゴン雰囲気の連続糸とヘッドカップリング付きのCO2で溶接されています。適合性:Emmeti蓄積ボイラー、蓄積タンク、および熱交換器は、アプライアンスからアートへの指令2014/68 /UEPED「圧力機器」による要件を満たしています。上記の指令の4コディシル3、温水または冷水で使用します。
仕様
  • Storage tank Euro HE2V are suitable for the production of sanity hot water.
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B) .
    Inorganic enamelling (glazing)

    Insulation:
    - Model from 200 to 500: insulation in rigid polyurethane, foamed directly onto to tank,thickness 50 mm, with SKY covering in PVC grey color
    - Model from 750 to 2000: insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY covering in PVC grey color 

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 10 bar for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000
    - Maximum operatig pressure: 8 bar for tanks 1500 - 2000
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 15 bar for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 -  1500 - 2000

    Technical data fixed exchanger:
    - Maximum operatig pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 9 bar

    HE2V tanks are supplied with DN 180 closing flange installed for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 and DN 290 for tanks 1500 - 2000

    Available models: 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000 

技術仕様
  • Unique refStorage_Tank_HE2V
  • コレクションセットAccumulation tank
  • コレクションHE2V
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリウレタン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96
  • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
  • OmniClassNumber23-31 29 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Heaters