製品の公開
Topway Compact Lockshields
Emmeti SPA

Topway Compact Lockshields

Google翻訳”,
多数のコンポーネントとアクセサリを備えたTopwayバーマニホールドは、現在のシステムエンジニアリングのニーズに対する完璧なソリューションです。さまざまなシステム構成に柔軟なソリューションを提供します。このマニホールドは、サーモスタットを使用して各回路を自動的に制御するように電熱アクチュエータを設置することにより、任意の部屋の温度を設定することを可能にします。設置のスピードと使いやすさに特別な注意が払われています。すべてのパーツは互いに簡単に組み合わせることができます。すでにマニホールドに内蔵されている流量測定器を使用して、正確に調整・制御できます。製品のパフォーマンス機能は、使用される材料と厳しい生産管理によって保証される高レベルの品質とともに、長期にわたって信頼性と機能性を高め、メンテナンスを削減し、大幅なエネルギー節約を可能にします。トップウェイ分配マニホールドは、パッケージングの前に100%テストされています。
仕様
  • Kit distribution manifold nickel – plated 24x19 with lockshield (flow and return). The Topway manifold are supplied together with: - Regulation lockshields - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads - Nr.2 water drain valve 1/2" with plug - Nr.2 support for installation on metal box or wall Technical data: - Maximum temperature with lockshields: 110°C - Maximum pressure with lockshields: 10 bar - Head thread: G 1” - Outlets thread: M 24 x 19 and 3/4" Eurocone - Takeoffs: 50 mm All Topway manifold distribution headers and accessories are nickel plated / brass. Seals in EPDM Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N. Available sizes: 2÷12 way
技術仕様
  • Unique refTopway_compact_manifold_lockshields
  • コレクションセットManifold
  • コレクションTopway
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2018-07-01
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING