製品の公開
Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane

Google翻訳”,
亜鉛メッキ鋼板の入口または抽出の正方形プレナム、140x140mm。正方形の入口または出口ノズル、DN100と組み合わせて提供されます。1サイドカップリングDN75。
技術仕様
  • Unique refvmc_plenum_07815850
  • コレクションセットVMC
  • コレクションPlenum & Terminals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)140
  • 幅(mm)140
  • 奥行き(mm)88.7
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • UNSPSC名称Air circulation and parts and accessories
  • UNSPSC401016
  • Uniclass2015コードSs_65
  • Uniclass2015詳細Ventilation and air conditioning systems
  • OmniClassNumber23-33 00 00
  • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ