製品の公開
Performance Reed Thatched Roofs
Performance Reed Thatched Roofs
    Endureed

    Performance Reed Thatched Roofs

    Google翻訳”,

    時代を超えた伝統。耐久性を追求した設計。

    パフォーマンスリードは、建築的な明瞭さと長期的な性能が求められる大規模プロジェクト向けに開発された、商業用アシ葺き屋根ソリューションです。動物園、文化施設、住宅、観光地などでは、屋根の形状が空間の補強に重要な役割を果たすアフリカ、ヨーロッパ、そして歴史的建造物に着想を得た環境を支えるために、アシのプロファイルが採用されています。

    安全性、耐久性、そして一貫性が不可欠な用途向けに設計されたPerformance Reedは、商業用途の要求を満たしながら、より構造的な屋根プロファイルを実現します。これにより、設計者は性能や信頼性を犠牲にすることなく、歴史的・文化的な建築物を自信を持って参考にすることができます。

    仕様
    • Color Options

      Explore the color options available for your Endureed synthetic thatch roof and choose the shade that best complements your project’s design. Each color has been carefully developed to mirror the natural beauty of traditional thatch while providing a consistent, premium appearance that elevates the look of your building. Whether you’re aiming for a sun-bleached tropical aesthetic or a deeper, rustic tone, our color selections offer both visual versatility and long-lasting appeal. Combined with the performance and durability Endureed products are known for, these options allow you to personalize your roof’s style without compromising on quality or reliability.

    技術仕様
    • Unique refperformance-reed-thatched-roofs
    • コレクションセットThatch Roofing
    • コレクションPerformance
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_40_92
    • Uniclass2015詳細Thatch roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 33 16
    • MasterFormat 2014 タイトルThatched Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 29 11
    • OmniClassタイトルThatched Roofing