製品の公開
EQUITONE [linea] - Facade Cladding
EQUITONE [linea] - Facade Cladding
EQUITONE [linea] - Facade Cladding
EQUITONE [linea] - Facade Cladding
EQUITONE [linea] - Facade Cladding
EQUITONE [linea] - Facade Cladding
EQUITONE [linea] - Facade Cladding
EQUITONE [linea] - Facade Cladding
EQUITONE [linea] - Facade Cladding
EQUITONE [linea] - Facade Cladding
    EQUITONE

    EQUITONE [linea] - Facade Cladding

    5つ星のうち3.63.6(25 レビュー)
    Google翻訳”,

    ファサード素材-外装材-ベンチレーテッドファサード-ファイバーセメント-ファイバーセメント-ファイバーセメント

    EQUITONE [linea]は、光と影で遊ぶユニークな3D形状のスルーカラーのファサード素材です。 Lineaは、コアファイバーセメント材料の生の内部テクスチャを強調する線形テクスチャを表示します。一日のあらゆる瞬間、日光の角度の変化はファサードの素材に異なる側面を与えます。材料は大きなパネルサイズで提供され、ワークショップまたはオンサイトで任意のサイズまたは形状に変換できます。どのようなデザインオプションを検討する場合でも、EQUITONEの色鮮やかな性質により、鮮明でモノリシックなディテールが保証されます。

    EQUITONE [linea]には、表示と非表示の両方の修正オプションがあります。

    EQUITONEのWebサイトでは、リクエストに応じて無料サンプルを入手できます。

    EQUITONEに連絡する

    仕様
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [linea] is lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. The panels are routed to create the vertical lines along the length of the panel.

      The EQUITONE [linea] materials is available in 2 sheet sizes 1220mm x 2500mm and 1220mm x 3050mm at 10mm thickness.

      The EQUITONE [linea] is fire resistant and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1.

      The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems.

    技術仕様
    • Unique refeq_lin
    • コレクションセットFacade cladding
    • コレクションFibre Cement Facade Panel
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2016-05-31
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 副マテリアル繊維セメント
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Siding
    • UNSPSC30151802