製品の公開
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
    Ergovent

    KVADRO 100 mm square air diffuser

    Google翻訳”,

    ERGOVENT KVADRO 100は、石膏ボードの天井や壁にシームレスに組み込めるように設計された、正方形のフレームレス石膏製換気口カバーです。このバージョンは、100mm径のダクト接続に対応しています。

    主な特徴:

    • 材質:高品質の純石膏を使用。石膏素材は帯電防止性(埃の付着を防ぐ)と遮音性に優れています。マグネット式のキャップは10.75kgの重量をしっかりと保持できる強度を備えています。
    • 形状:100mmダクト接続用の正方形デザイン。
    • 設置方法:フレームレス設計のため、天井や壁にシームレスに溶け込みます。周囲の表面に合わせて塗装することで、ミニマルな外観を実現できます。調整可能な留め具により、単層または二層の石膏ボードへの設置は簡単です。
    • 空力性能:空力設計により空気の渦と抵抗を低減し、静音運転を実現します。給気機能と排気機能の両方に対応しています。
    • メンテナンス:中央のキャップは磁石で固定されているため、カバーにネジや磁石が見えることなく、簡単に取り外して清掃や調整を行うことができます。
    • 製造元:ERGOVENT

    主なメリット:

    • 簡単、迅速、シンプルなインストール
    • 天井や壁と同じ色と塗料で完全に塗装されています。
    • ディフューザーの周囲に汚れの輪は形成されません
    • 単層、二層、またはカスタム厚さの石膏ボードに適しています
    • 安全に梱包されています(輸送中に破損することはありません)
    • 汎用性:給気と排気の両方に適しています
    仕様
      • Model: KVADRO 100
      • Duct connection diameter: 100 mm
      • Shape: Square
      • Body size: 240 × 240 mm
      • Body height: 48 mm
      • Height with connector: 89 mm
      • Air volume: up to 100 m³/h
      • Material: Pure gypsum body, paintable surface, antistatic finish
      • Cap attachment: Magnetic, holds up to 10.75 kg
      • Duct systems: Steel or plastic ducts, plenum box
      • Air flow: Supply and exhaust
      • Installation: Frameless, adjustable fasteners for single layer, double layer or custom plasterboard thickness
      • Manufacturer: ERGOVENT
    技術仕様
    • Unique refkvadro-100-diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米