製品の公開
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
    Ergovent

    LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser

    Google翻訳”,

    シームレスな統合を念頭に設計されたERGOVENT LINEO-600 PROFILEフレームレスディフューザー(1スロット、75mmコネクタ)は、石膏ボードの天井や壁に取り付けることができ、目立たない塗装可能なスリットで周囲に溶け込みます。柔軟な75mmプラスチック製エアダクトに接続でき、付属のアダプターにより迅速かつ気密性の高い接続が可能です。

    主な特徴:

    • 接続オプションなしの固定スロット長600mm
    • ダクト接続部の直径:75mm
    • 材質:PVC製接続ボックスおよび拡散板ベース、粉体塗装黒色グリル、帯電防止PPプラスチック製接続金具
    • 取り付け方法:プロファイルに直接取り付けます
    • エアフローバランス調整:調整可能なバランスダンパー
    • キット内容:接続ボックス付きディフューザー、75mmダクト接続継手(2個)
    • 製造元:ERGOVENT

    主なメリット:

    • 内部のエアフローバランスダンパーは、付属のゲージを使用して外部から簡単に調整できます。
    • プロファイルに直接取り付けられるため、設置は迅速かつ簡単です。コンクリート天井への複雑な取り付けや水平調整は不要です。一人でわずか数分で設置できます。
    • 正確で便利な仕上げ作業:Knaufの仕上げ技術に従い、拡散部分を薄いガラス繊維で補強し、漆喰表面には深層プライマー(湿度の高い部屋では耐湿性プライマーと塗料)を塗布し、取扱説明書に記載されている設置および仕上げのガイドラインに従ってください。
    仕様
      • Model: LINEO-600 PROFILE 75 mm, 1 slot
      • Slot: 1 slot × 600 mm × 20 mm (fixed length, non-connectable)
      • Duct connection: 75 mm × 2 (with damper)
      • Airflow: 65–95 m³/h
      • Installation width between profiles: 92 mm
      • Minimum installation height: 150 mm (17 cm installation clearance recommended)
      • Materials: PVC connection box and diffuser base, powder-coated black grilles, antistatic PP plastic connection fittings
      • Airflow balancing: Adjustable damper, positions D0 (fully open) to D7 (fully closed), damper position gauge included
      • Kit includes: Diffuser with connection box, 75 mm duct connection fittings (2 pieces), damper position gauge
      • Installation: Directly attached to profiles, one-person installation
      • Manufacturer: ERGOVENT
    技術仕様
    • Unique reflineo-600-profile-75mm-diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米