製品を公開する
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 slot linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 slot linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 slot linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 slot linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 slot linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 slot linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 slot linear air conditioning diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 125 mm 1 slot linear air conditioning diffuser

    Google翻訳,

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 1スロットは、石膏ボードの天井や壁にシームレスに組み込めるように設計された、隠し型の直線型空調ディフューザーです。このモデルは、125mmダクト接続の空調システムに適しています。

    設置後、ディフューザーは天井または壁と同じ色で塗装され、表面が平らになるように仕上げられます。そのため、ミニマルなスロットデザインのみが見える状態になります。加圧接続ボックスは、優れた断熱性能を持つ成形EPP素材で作られているため、換気と空調の両方に適しています。ユニットは、他のPUZZLEディフューザー(75mm、90mm、または125mm接続)と連続的に連結できます。

    主な特徴:

    • EPP素材で作られた断熱接続ボックス
    • すべての金属部品は専用の絶縁層で保護されています。
    • 金属製の本体を完全に覆う加圧ボックスケース
    • 125mmダクト接続用の柔軟な6つの位置:上部から3つ、側面から3つ
    • 目に見える直線状のスロットが1つ
    • 複数の空調・換気用ディフューザーを1本の連続したラインに接続するためのパズルロックシステム
    • 軽量構造で取り扱いと設置が容易
    • 研究所で試験済みの製品を安全な包装でお届けします。
    • 製造元:ERGOVENT

    主なメリット:

    • 石膏天井や壁とのシームレスな統合
    • 設置後の塗装が簡単かつ迅速
    • スロットが1つだけ見える、すっきりとしたミニマルな外観を維持します。
    • 追加の断熱材なしで結露を防ぎます
    仕様
      • Model: LINEO PRO CONDI 125, 1 slot
      • Product code: LP125.120.303 (EAN 4779051541348)
      • Sizes: 1218 × 198 × 191 mm
      • Slot: 1 slot × 1050 mm × 20 mm
      • Duct connection diameter: 125 mm (supplied with two Ø 125 mm connections; 6 possible positions: 3 top, 3 side)
      • Airflow: 140–280 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Installation width between profiles: 134 mm
      • Minimum installation height: 191 mm
      • Plenum box: Moulded EPP (expanded polypropylene), thermally insulated
      • Duct systems: Plastic
      • Air flow: Supply and exhaust
      • Additional features: Paintable, anti-static, PUZZLE LOCK connection system (patented)
      • Manufacturer: ERGOVENT
    技術仕様
    • 固有参照番号lineo-pro-condi-125mm-1slot-diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • 版番号1
    関連
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - Air Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米