製品の公開
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser

    Google翻訳”,

    ERGOVENT LINEO PRO PROFILE 75は、石膏ボードに直接取り付けることで、すっきりとしたシームレスな換気を実現する隠し型換気ディフューザーです。すっきりとしたミニマルなスロットは、石膏ボードの天井や壁に自然に溶け込み、内蔵のバランスバルブが正確なエアフロー制御を保証します。このバージョンは、75mmのフレキシブルダクト用に設計されています。

    主な特徴:

    • 表面からの空気流量を簡単に調整できる内蔵バランスバルブ
    • 石膏ボードに直接取り付けられます
    • 75mmフレキシブルダクト用の迅速かつ確実な接続
    • 帯電防止・抗菌プラスチック製のダクトボックス
    • 土台はリサイクル素材で作られており、石膏ボードと一体化することで耐久性を高めている。
    • 安全な輸送のためのしっかりとした梱包
    • 製造元:ERGOVENT

    主なメリット:

    • 漆喰塗りや塗装後は継ぎ目のない仕上がりで、細いスリットだけが見える。
    • 垂直設置にも水平設置にも適しています。
    • 帯電防止、抗菌設計でメンテナンスの手間を軽減
    • 石膏ボードに接着された、丈夫でひび割れに強い構造
    • 設置後も簡単に風量を調整できます
    仕様
      • Model: LINEO PRO PROFILE 75, 1 slot
      • Product code: LP75.120.201
      • Sizes: 1000 × 194 × 161 mm
      • Slot: 1 slot × 1000 mm × 20 mm
      • Duct connection diameter: 75 mm (with damper)
      • Air volume: 80–120 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Installation width between profiles: 135 mm
      • Minimum installation height: 160 mm
      • Kit includes: Diffuser, adapter, fixator, instructions
      • Application: Supply, extract
      • Material: Recycled plastic, anti-static, antibacterial duct box
      • Warranty: Lifetime
      • Manufacturer: ERGOVENT
    技術仕様
    • Unique reflineo-pro-profile-75mm-diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米