製品の公開
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser

    Google翻訳”,

    ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 90 2スロットは、石膏ボードの天井や壁にシームレスに組み込めるように設計された革新的な直線型換気ディフューザーです。このモデルは石膏ボードのプロファイルに直接取り付けられます。ミニマルな2スロットデザインは設置後もそのまま見えるため、モダンなインテリアにスタイリッシュなアクセントを加えます。このバージョンは、90mmのフレキシブルプラスチックダクト用に設計されています。

    主な特徴:

    • 内蔵バランスバルブによる人間工学に基づいた空気調整
    • パズルロックを使用すれば、数メートルにも及ぶ換気システムを簡単に組み立てることができます。
    • 90mmのフレキシブルプラスチックダクトを使用すれば、必要な場所にダクト接続を迅速かつ簡単に設置できます。
    • 安全で安心なパッケージ
    • 製造元:ERGOVENT

    主なメリット:

    • 設置後、充填材を密閉し、ディフューザーを天井や壁と同じ色で塗装します。
    • ダクト接続部は使いやすい設計になっているため、同じディフューザーを垂直設置にも水平設置にも使用できます。快適なダクトロックシステムにより、フレキシブルダクトを素早く簡単に接続できます。
    • 石膏ボードと接するディフューザーの下部は、石膏のような膨張・吸収特性を持つ再生硬質材料で作られています。石膏ボード、天井プロファイル、ディフューザーは一体となって固定後に連動するため、充填材のひび割れのリスクがなくなります。
    仕様
      • Model: LINEO PRO PUZZLE 90, 2 slots
      • Sizes: 1050 × 194 × 161 mm
      • Slot: 2 slots × 1050 mm × 20 mm
      • Duct connection diameter: 90 mm (with damper)
      • Airflow: 90–150 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Installation width between profiles: 135 mm
      • Minimum installation height: 160 mm
      • Airflow balancing: Built-in damper, positions D0 (fully open) to D7 (fully closed), damper position gauge supplied
      • Kit includes: Diffuser, adapter, fixator, instructions
      • Application: Supply, extract
      • Material: Recycled plastic, anti-static
      • Warranty: Lifetime
      • Manufacturer: ERGOVENT
    技術仕様
    • Unique reflineo-pro-puzzle-90mm-diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米