製品の公開
RONDO 160 mm circular air diffuser
RONDO 160 mm circular air diffuser
RONDO 160 mm circular air diffuser
RONDO 160 mm circular air diffuser
RONDO 160 mm circular air diffuser
RONDO 160 mm circular air diffuser
RONDO 160 mm circular air diffuser
RONDO 160 mm circular air diffuser
    Ergovent

    RONDO 160 mm circular air diffuser

    Google翻訳”,

    ERGOVENT RONDO 160円形ディフューザーは、現代の石膏ボード天井や壁向けに設計された、隠蔽型の換気ソリューションです。このバージョンは、160mmダクト接続に対応しています。

    レッドドット賞とドイツイノベーション賞を受賞:卓越したデザインと機能性に対する国際的な評価。

    主な特徴:

    • 素材:高品質の石膏で作られたこのディフューザーは、乾式壁の天井や壁にシームレスに溶け込み、周囲の表面に合わせて塗装されているため、滑らかでミニマルな外観を実現します。マグネット式のキャップは、10.75kgの重量をしっかりと支えるのに十分な強度を備えています。
    • デザイン:RONDOは、角や継ぎ目が目立たない円形のデザインが特徴です。空気の流れを確保するためのリング状のスロットを備え、インテリアデザインに自然に溶け込み、主張しすぎることもありません。
    • 空力特性:ディフューザーには、空気の渦を低減し、気流効率を向上させ、静音性を高める空力的な凸型蓋が組み込まれています。
    • カスタマイズ:天井や壁面に合わせて塗装や仕上げを施すことができるため、現代的なインテリアの視覚的な統一性を維持するのに最適です。
    • サイズと互換性:160mmダクト接続、給気システムと排気システムの両方に対応。ディフューザー1個あたり最大150m³/hの推奨風量。
    • 製造元:ERGOVENT

    主なメリット:

    • 簡単、迅速、シンプルなインストール
    • 天井や壁と同じ色と塗料で完全に塗装されています。
    • ディフューザーの周囲に汚れの輪は形成されません
    • 単層、二層、またはカスタム厚さの石膏ボードに適しています
    • 安全に梱包されています(輸送中に破損することはありません)
    • 汎用性:給気と排気の両方に適しています
    仕様
      • Model: RONDO 160
      • Duct connection diameter: 160 mm (with damper)
      • Shape: Round, ring-shaped air slot
      • Body diameter: 296 mm
      • Body height: 50 mm
      • Height with connector: 91 mm
      • Minimum installation height: 220 mm
      • Air volume: up to 150 m³/h
      • Material: Gypsum body, paintable surface, antistatic finish
      • Cap attachment: Magnetic, holds up to 10.75 kg
      • Airflow damper: Included
      • Duct systems: Steel or plastic ducts, plenum box
      • Air flow: Supply and exhaust
      • Installation: Adjustable fasteners for single layer, double layer or custom plasterboard thickness; reinforcing the diffuser area with thin fiberglass mesh is recommended
      • Manufacturer: ERGOVENT
    技術仕様
    • Unique refrondo-160-diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米