製品の公開
ABSOLUTE ENERGY - Sliding Door with electrical boxes
ABSOLUTE ENERGY - Sliding Door with electrical boxes
ABSOLUTE ENERGY - Sliding Door with electrical boxes
ABSOLUTE ENERGY - Sliding Door with electrical boxes
ABSOLUTE ENERGY - Sliding Door with electrical boxes
    Ermetika

    ABSOLUTE ENERGY - Sliding Door with electrical boxes

    Google翻訳”,
    Ermetika は、壁と面一になるポケット ドア システムである Absolute Energy を発表しています。その特徴は、ミニマリズムと柔軟性の組み合わせにあります。その構造は、カウンターフレームに隣接する壁に電気ボックスを設置できるように特別に設計されており、機能的なスペースを作り出します。外装がないため、壁と完璧に調和し、すっきりとしたエレガントな外観を実現しています。 Absolute Energy ドアは、次の壁の厚さで使用できます: 石膏および石膏ボード: 150 mm。
    仕様
    • MAIN FEATURES The rail is made of AW6060 aluminum anodized 12 micron, a special protective primer that save it from oxidation and humidity, in order to guarantee the best performances during the years. - For plastered or plasterboard wall. - Standard solutions as well as bespoke ones. - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    技術仕様
    • Unique refABSOLUTE_ENERGY-Sliding_Door_with_electrical_boxes
    • コレクションセットFlush doors
    • コレクションAbsolute Energy
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)