製品の公開
ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame
ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame
ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame
    Ermetika

    ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame

    Google翻訳”,
    Arkimede は、Ermetika ブランドの側枠とケーシングを備えた湾曲した引き違い両開きドアで、1996 年に同社自体が特許を取得しました。湾曲したフレームで構成されており、その中でドアが曲がりくねってスライドします。あらゆる曲率半径を持つあらゆる曲面プロジェクトに適応します。アルキメデは、従来の直線にとらわれない、レトロな魂を持った革新的な製品を求める人に最適なモデルです。 Arkimede ドア システムは、次の壁の厚さに対応しています: 石膏: 107 および 125 mm 石膏ボード: 125 mm
    仕様
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    技術仕様
    • Unique refARKIMEDE_SINGLE-Sliding_Curved_Counter_frame
    • コレクションセットInterior door systems
    • コレクションArkimede Single
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (25)