製品の公開
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
    Ermetika

    EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame

    Google翻訳”,
    エボリューション電動ドアには、乗員の存在や動きを感知してドアを完全に自動で開閉できる装置と付属品が装備されています。 Evolution Motorized は、移動が制限されている人々がいつでも日常生活の中でシンプルで自然な動きを行えるようにする理想的なソリューションです。 Evolution 電動ドア システムは、次の壁の厚さに対応しています: 石膏: 107 および 125 mm 石膏ボード: 125 mm
    仕様
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    技術仕様
    • Unique refEVOLUTION-MOTORISED-Sliding_Counter_frame
    • コレクションセットInterior door systems
    • コレクションEvolution Motorised
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (25)