製品の公開
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
    Ermetika

    LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes

    5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    Luminox は、ドア枠とケーシングを備えた Ermetika のポケット ドア システムで、ドアの近くに電気ボックスを設置したい人に最適なソリューションを提供するように設計されています。これは、空洞の壁に挿入された小さな導管を介して障害物を乗り越えることができる革新的なモデルであり、フレームの表面に沿って移動して、入り口からの適切な距離を選択できます。 Luminox ドア システムは、次の壁の厚さに対応しています: プラスター: 150 および 170 mm。石膏ボード:180mm。
    仕様
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    技術仕様
    • Unique refLUMINOX-Sliding_Counter_frame_with_electrical_boxes
    • コレクションセットInterior door systems
    • コレクションLuminox
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (25)