製品の公開
EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame
    Ermetika
    アーカイブ

    EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame

    5つ星のうち3.03.0(7 レビュー)
    EvoKit is the not-assembled version of the Evolution classic pocket door system, available in a convenient kit that is easy and quick to install. It is designed to solve any issues related to limited domestic environments, allowing for maximum space utilization. Please note: the product has specific dimensions for each country. Download the BIM file available for Italy and the UK or contact the company for more information. Available for the following wall thickness: PLASTERBOARD: 107 and 125mm.
    仕様
    • Metal pocket door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    技術仕様
    • Unique refSliding_door_Evokit_double
    • コレクションセットInterior door systems
    • コレクションEvokit
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-07-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアル木
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 14 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Frames
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)