製品の公開
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
    Ermetika

    EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame

    Google翻訳”,
    進化はエルメティカの常緑樹です。このダブルポケットドアシステムにより、開口部に隣接するスペースの使用を制限することなく室内ドアを設置できます。その特徴は、設置の簡単さ、組み立ての迅速さ、改修と新築の両方での多用途性です。石膏および石膏ボード壁用の Evolution 両開きドア システムは、次の壁の厚さで利用できます: 石膏: 90、107、125、および 145 mm。石膏ボード 100、125、145 mm。
    仕様
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    技術仕様
    • Unique refSliding_door_Evolution_double
    • コレクションセットInterior door systems
    • コレクションEvolution
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-07-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 14 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Frames
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (25)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)