製品の公開
STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door
STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door
STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door
    Ermetika

    STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door

    Google翻訳”,
    伸縮ドア用のスライド ポケット ドア システム Staffetta は、ダイニング ルームとキッチンなどの 2 つの大きなスペースを接続するのに最適です。あるいは、2 つのエリアを分割する廊下を作成すると便利ですが、完全に開くと、広い通路が確保され、2 つのスペース間の自然光が最適に循環し、移動の自由が最大限に確保されます。 Staffetta ドア システムは、次の壁の厚さに対応しています: 石膏および石膏ボード: 170 および 180 mm。
    仕様
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    技術仕様
    • Unique refSTAFFETTA_DOUBLE-Telescopic_Sliding_Door
    • コレクションセットInterior door systems
    • コレクションStaffetta
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (25)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)