製品の公開
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
    Ermetika

    UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions

    Google翻訳”,
    Unico Evo は、部屋や職場の居住空間を最適化するために設計された Ermetika のポケット ドア システムです。これは、単一の実用的なキャビティ内で反対方向にスライドする 2 つの平行なパネルを収容するシステムであり、隣接する領域への簡単かつシームレスなアクセスを提供します。 Unico Evo ドア システムは、次の壁の厚さに対応しています: 石膏および石膏ボード: 180 mm。
    仕様
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    技術仕様
    • Unique refUNICO_EVO-Two_sliding_doors_in_opposite_directions
    • コレクションセットInterior door systems
    • コレクションUnico Evo
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ
    アイスランド
    オーストラリア
    イスラエル
    チュニジア
    アイルランド
    トルコ
    モロッコ
    アルバニア
    アンドラ
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オーランド諸島
    オランダ
    ガーンジー島
    ギリシャ
    クロアチア共和国
    サン・マリノ
    ジブラルタル
    ジャージー島
    スイス
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フェロー諸島
    フランス
    ブルガリア
    ベラルーシ
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    マルタ
    マン島
    モナコ
    モルドバ
    モンテネグロ
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    ロシア
    北マケドニア

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (25)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得