製品の公開
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    洗面所にシームレスにフィットする滑らかな表面とすっきりとしたラインを備えたモダンなデザイン。
    施設の高品質なイメージを高める素晴らしい印象を作成します。
    指紋防止コーティングが施されたスタイリッシュなステンレス鋼は見栄えがよく、清潔に保たれます。
    • 指紋防止保護/コーティングを施したお手入れが簡単なステンレス鋼-高級感を保ち、より良い体験をお届けします
    • 大容量–トイレットペーパーがなくなることのないようにゲストを確保します
    • スマートスタブロールホルダー–無駄を減らします。スタブロールは最後まで使用できます。
    • 最適なロールブレーキ–スムーズなディスペンスと床に紙がない
    技術仕様
    • Unique ref460006
    • コレクションセットImage Design
    • コレクションToilett Tissue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)355
    • 幅(mm)133
    • 奥行き(mm)254
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)1400
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 31
    • OmniClassタイトルToilet Tissue Dispensers

    対応地域

    ヨーロッパ