製品の公開
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    Google翻訳”,
    壁に取り付けられた、大容量のサテンステンレススチールペーパータオルディスペンサー。
    仕様
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available in mirror polish finish, white metal finish and with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Can be filled with folded paper towels only Lockable Complies with the following certifications; Doc M
    技術仕様
    • Unique refBC928
    • コレクションセットPaper Towel Dispensers
    • コレクションDispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)370
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)102
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers