製品の公開
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
    Tork-Essity-EU

    Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black

    Google翻訳”,
    TorkPeakServe®:スタッフが清掃時間を最大限に活用し、人の流れを良好に保つ必要がある交通量の多い洗面所向けに設計された最新のイノベーション。 TorkPeakServe®Continuous®ハンドタオルと互換性のあるこのシステムは、2100枚を超える非常に大容量で、流れを維持するために中断することなくすばやくディスペンスできます。圧縮された詰め替え品は、充填が速く、いつでも補充でき、保管と輸送が簡単であるため、スタッフは詰め替えではなく、清掃に集中できます。 •タオルは3秒で提供され、ゲストのホールドアップなしで洗面所の流れを改善します•圧縮はハンドタオルが250%増えることを意味し、予期しない振れを防ぎます*•必要に応じてハンドタオルを補充します。柔軟性が高いということは、お手入れにかかる時間が長くなることを意味します•特許取得済みの連続ハンドタオルシステムにより、タオルの取り出しが常にスムーズで簡単になります•ディスペンサーあたり2100を超えるタオルの市場をリードする容量により、詰め替え時間が短縮されます*TorkUniversal詰め替えおよび折りたたみ式ハンドタオルディスペンサーと比較して552000
    技術仕様
    • Unique ref552508
    • コレクションセットElevation
    • コレクションHand Towel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)101
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • OmniClassNumber23-21 43 15 13
    • OmniClassタイトルBathroom Tissue Dispensers