製品の公開
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Google翻訳”,
    コンパクトでありながら大容量のTorkミニツイントイレットペーパーディスペンシングシステムは、交通量の多い洗面所や、効率とコスト削減が優先される環境に最適です。ディスペンサーは昇降設計で提供され、2つのミニジャンボロールを保持します。超大容量-2つのミニジャンボロールを保持します。半透明のウィンドウ:補充が必要なときに見やすい。最適なロールブレーキ:スムーズなディスペンスと床に紙がありません。
    技術仕様
    • Unique ref555500
    • コレクションセットElevation
    • コレクションToilet Tissue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)256
    • 幅(mm)432
    • 奥行き(mm)146
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 31
    • OmniClassタイトルToilet Tissue Dispensers