製品の公開
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Google翻訳”,
    トイレットペーパー用のTorkコンパクトオートシフトディスペンサーは、紙切れが発生しないようにします。交通量が中程度から多い地域や、設計と衛生に配慮した施設に適しています。
    • トークエレベーション
    • 2つの100メートルロールが含まれています:紙がなくなることはありません
    • 自動ロールシフト:紙にいつでも簡単にアクセスできます
    • 空のコアがディスペンサー内に残ります:床に無駄がありません
    • コンパクトなデザイン:大容量が要求される小さな洗面所に最適
    技術仕様
    • Unique ref557500
    • コレクションセットElevation
    • コレクションToilet Tissue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)344
    • 幅(mm)184
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ハンガリー
    • 正味重量(kg)1.002
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 31
    • OmniClassタイトルToilet Tissue Dispensers