製品の公開
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise
    Tork-Essity-EU

    Tork Floor Stand White/Turquoise

    Google翻訳”,
    大型ロール用のTorkフロアスタンドは、人間工学に基づいて設計されたモバイルディスペンサーであり、安全で信頼性の高いティアオフ、簡単なロード機能、および多くの産業環境で重要な非常に安定した構造を備えています。
    • ホイールの大容量:使いやすく、移動が簡単
    • ガラス繊維強化歯:紙と不織布の両方の安全で信頼性の高い引き剥がし
    • ワンピースロールバー:人間工学的で高速なローディング
    • ゴム製の脚と頑丈な金属構造:ディスペンス中も安定します
    • テクスチャード加工された人間工学に基づいたハンドル:安全なグリップにより、動きやすくなっています
    技術仕様
    • Unique ref652000
    • コレクションセットPerformance
    • コレクションFloor Stand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1006
    • 幅(mm)646
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)6.41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers