製品の公開
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise
    Tork-Essity-EU

    Tork Wall Stand White/Turquoise

    Google翻訳”,
    大型ロール用のTorkウォールスタンドは、人間工学に基づいて設計されたディスペンサーであり、安全で信頼性の高いティアオフ、簡単なロード機能、および多くの産業環境で重要な非常に安定した構造を備えています。
    • 省スペースの大容量:スマートな壁取り付けにより、貴重なスペースが解放されます
    • 取り付け用ウォールブラケット:便利な設置、清掃が容易
    • ガラス繊維強化歯:紙と不織布の両方の安全で信頼性の高い引き剥がし
    • ワンピースロールバー:人間工学的で高速なローディング
    • 頑丈な金属構造:長持ちし、耐久性のあるディスペンサー
    技術仕様
    • Unique ref652100
    • コレクションセットPerformance
    • コレクションWall Stand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)463
    • 幅(mm)646
    • 奥行き(mm)274
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers