製品の公開
Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise
Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise
Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise
    Tork-Essity-EU

    Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise

    Google翻訳”,
    大型センターフィードロール用のTorkディスペンサーは、マルチタスクおよび高速アクセス作業の状況向けに設計された大容量ディスペンサーです。
    • 大容量の省スペース:壁取り付けにより貴重なスペースが解放されます
    • サイドオープニングフード:詰め替えが簡単
    • 非常に頑丈なヒンジ:耐久性があり長持ちします
    • すべてのニーズに合わせて最適化された片手ディスペンス:必要なだけ、またはシートごとに取り、常に片手で自由に使用できます
    技術仕様
    • Unique ref653000
    • コレクションセットPerformance
    • コレクションCentrefeed Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)447
    • 幅(mm)328
    • 奥行き(mm)302
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.326
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers