製品の公開
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    Google翻訳”,
    このディスペンサーは、一度に1枚のシート機能により、消費と無駄を削減します。ワイプは使用するまで保護されており、防滴性と清掃が簡単なディスペンサーとともに、良好な衛生状態を確保し、汚れによる無駄を減らします。補充も簡単で、補充が必要なときに半透明のフードが表示されるため、ワイプが不足するリスクを回避できます。ディスペンサーには柔軟な取り付けオプションがあります。壁のブラケットを使用するか、壁に穴を開けたくない場合は、磁石または吸盤を使用できます。この柔軟性により、システムはほとんどすべての壁に適しています。取り付けオプションに関係なく、衛生状態を高めるために壁を掃除したい場合は、ディスペンサーを簡単に取り外すことができます
    • 中容量
    • 防滴フードがリフィルを保護します
    • 柔軟な取り付けオプション
    • 補充が簡単–可用性を確保
    • 大規模な詰め替え品
    技術仕様
    • Unique ref654008
    • コレクションセットPerformance
    • コレクションFolded
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)394
    • 幅(mm)427
    • 奥行き(mm)206
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.595
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト