製品の公開
Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise
Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise
Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise
    Tork-Essity-EU

    Tork Centerfeed Dispenser White/Turquoise

    Google翻訳”,
    センターフィードロール用のTorkディスペンサーは、マルチタスクの状況、狭いスペース、および簡単なアクセスと高速で安全なディスペンスが必要な洗浄ステーション向けに設計されています。
    • イージーロードコンセプト:迅速な補充
    • サイドオープニングフード:詰め替えが簡単
    • 非常に頑丈なヒンジ:耐久性があり長持ちします
    • 耐久性のある歯:長持ちし、頑丈
    • 柔軟な片手ディスペンス:必要なだけ取り、常に片手を自由に使えるようにします
    技術仕様
    • Unique ref659000
    • コレクションセットPerformance
    • コレクションCentrefeed Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)356
    • 幅(mm)248
    • 奥行き(mm)232
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.356
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers