製品の公開
Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Granite

Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Granite

Google翻訳”,
2003年以来、Tork®Xpressnap®は、全国のフードサービスカウンターからの組み込みの価値を提供してきました。 XpressnapClassicCafé®卓上ディスペンサーは、一度に1つのナプキンを毎回配送することで、衛生状態を改善し、無駄を削減します。顧客は自分が取ったナプキンだけに触れ、自分が使ったものだけを取ります。黒、花崗岩、赤、緑で利用できるようになりました。 Xpressnap Tabletopディスペンサーは、店内プロモーションや広告収入の創出に使用できるAD-a-Glanceメッセージパネルも備えています。ディスペンサーは200ナプキンの寛大な容量を持っています。 32XRTブラック、41XRTレッド、45XRTグリーンもご用意しています。
技術仕様
  • Unique ref31XRT
  • コレクションセットXpressnap
  • コレクションTabletop
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.2
  • 幅(inch)5.9
  • 奥行き(inch)5.9
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)5.22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_50_81_56
  • Uniclass2015詳細Napkins

対応地域

北米