製品を公開する
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    5つ星のうち5.05.0(6 件のレビュー)
    Google翻訳,
    Tork Image Xpressnap® ナプキンディスペンサーは、ナプキンを中央のスペースで提供する、現代的なリミテッドサービスおよびフルサービスレストランに最適なソリューションです。本物の素材で作られたこの洗練されたディスペンサーは、ナプキンを1枚ずつ供給するため、衛生面が向上し、従来のディスペンサー式ナプキンと比較して消費量を少なくとも25%削減できます。
    技術仕様
    • 固有参照番号461002
    • 製品ファミリImage Line
    • 製品グループHand Towel Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)15.75
    • 幅(インチ)13.58
    • 奥行き(インチ)8.07
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(lbs)8.15
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 説明Paper towel dispensers
    • OmniClass 番号23-21 43 15 25
    • OmniClass タイトルPaper Towel Dispensers