製品を公開する
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Google翻訳,
    新しい Tork カウンターマウント フォームソープディスペンサーは、サービスを効率的にし、高品質の化粧室体験を提供し、より持続可能なオプションです。ディスペンサーは 6 フィートの長いホースを備えているため、柔軟な配置が可能です。カウンターの下、壁、または収納クローゼットのいずれに配置しても、簡単にアクセスできる前面ロードディスペンサーにより、簡単に詰め替えることができます。Tork カウンターマウント フォームソープディスペンサーは、Tork 手洗いフォームソープ 2L ボトルと互換性があります。この詰め替えボトルは不正開封防止ポンプを備え、握りやすいように設計されています。Tork カウンターマウント フォームソープディスペンサーは、最大 2,650 人の訪問者に対応し、人通りの多い化粧室向けに設計されています*。Tork カウンターマウントのクローム製蛇口は、どのような化粧室環境、備品、およびその他の Tork 衛生製品にも美しくマッチします。表面への直接接触を防ぐために、このディスペンサーシステムはセンサー駆動で、タッチフリーの手指衛生を実現します。 Torkカウンターマウントフォームソープディスペンサーシステムは、Tork Vision Cleaningと互換性があります。これは、施設の清掃ニーズを満たし、効率を最適化するのに役立つデータ駆動型サービスです。Torkカウンターマウントは常にプライミングされた状態を保ち、オンデマンドでソープを使用することができます。調整可能な投与量機能により、施設のニーズに合わせて廃棄物を最小限に抑えることができます。ディスペンサーは、最大50%の消費量を削減し、贅沢で濃密でふわふわの泡を生成します。** Torkカウンターマウントフォームソープディスペンサーは、4つの単一セルバッテリー(別売)またはACアダプター/プラグ(別売)で動作します。蛇口に埋め込まれたLEDライトは、メンテナンスが必要なことを知らせます。*0.5mLの投与量と訪問者1人あたり平均1.5回の投与量に基づきます**Torkフォームソープ0.05mLの投与量とTork液体ソープ1mLの投与量に基づきます
    技術仕様
    • 固有参照番号461022
    • 製品ファミリImage Line
    • 製品グループHand Towel Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)26.97
    • 幅(インチ)17.64
    • 奥行き(インチ)7.87
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 説明Paper towel dispensers
    • OmniClass 番号23-21 43 15 25
    • OmniClass タイトルPaper Towel Dispensers