製品の公開
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    Google翻訳”,
    美しいステンレススチール製のTork Matic®壁埋め込み式ハンドタオルディスペンサーは、壁に直接取り付けることができます。優れた機能性と、1枚ずつのディスペンサーでタオルの消費量を削減しながら、お客様に衛生的でノータッチのハンドドライ体験を提供します。Tork Image Design™ラインの製品です。
    技術仕様
    • Unique ref461223
    • コレクションセットImage Line
    • コレクションHand Towel Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.55
    • 幅(inch)17.64
    • 奥行き(inch)7.87
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers