製品を公開する
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Google翻訳,
    Tork Image Designのミニジャンボバスティッシュロールディスペンサー(リザーブシステム搭載)は、優しく艶消しされたステンレススチールを採用し、繊細なラインと繊細な曲線が、すっきりとしたラインと滑らかな表面を実現しています。ロールの切れ端が紙の過回転を防止します。スタブロール機能により、ロール全体を使い切ることができます。大容量ロールなので、人通りの多い場所でも追加のディスペンサーなしで使用できます。ロールはカバーで覆われており、二次汚染を最小限に抑えます。
    技術仕様
    • 固有参照番号463002
    • 製品ファミリImage Line
    • 製品グループMultifold Hand Towels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)18
    • 幅(インチ)12
    • 奥行き(インチ)4
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 説明Paper towel dispensers
    • OmniClass 番号23-21 43 15 25
    • OmniClass タイトルPaper Towel Dispensers