製品の公開
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Google翻訳”,
    Tork OptiServe® Corelessは、効率性、持続可能性、そして優れた顧客体験の提供が重視される施設に最適な大容量トイレットペーパーシステムです。従来のトイレットペーパーやジャンボロールよりも優れた代替品です。豊富なディスペンサーをご用意しているため、施設内の様々なニーズに1種類のトイレットペーパーで対応できます。Tork OptiServe Corelessロールは、従来のトイレットペーパーの2倍の紙量を保持し、芯も包装材も不要なため、廃棄物を大幅に削減します。
    技術仕様
    • Unique ref552520
    • コレクションセットElevation
    • コレクションContinuous Hand Towels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)28.74
    • 幅(inch)14.57
    • 奥行き(inch)3.98
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers