製品の公開
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Google翻訳”,
    Tork PeakServe Automatic ディスペンサーは、スタッフが清掃時間を最大限に活用し、人の流れを良好に保つ必要がある、人通りの多い洗面所向けに設計された最新のイノベーションです。最長のバッテリー寿命*を提供し、毎回 1 秒未満でタオルを供給します。Tork PeakServe® Continuous™ ハンドタオルと互換性のあるこのシステムは、1,230 枚のタオルという非常に大きな容量を備えています。圧縮された詰め替え用タオルは装填が速く、いつでも補充でき、保管や持ち運びが簡単なため、スタッフは補充ではなく清掃に集中できます。* Georgia Pacific enMotion 10 はバッテリー セットあたり 150 ロール (10 インチ タオル 144,000 枚)、Kimberly-Clark Icon は 150,000 枚のタオルを供給します。Tork PeakServe Automatic は、詰め替え用品番 105065 を使用して、バッテリー セットあたり少なくとも 500,000 枚のペーパー ハンドタオルを供給します。
    技術仕様
    • Unique ref552540
    • コレクションセットElevation
    • コレクションContinuous Hand Towels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-27
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.15
    • 幅(inch)4.04
    • 奥行き(inch)14.47
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(lbs)9.19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー