製品を公開する
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4

    Google翻訳,
    Tork Xpressnap®卓上ディスペンサーは、シグネチャーデザインを採用。テーブルでナプキンを提供する小規模レストランに最適です。コンパクトでモダンなこのディスペンサーは、ナプキンを1枚ずつ供給するため、衛生面が向上し、従来のディスペンサー式ナプキンシステムと比較してナプキンの消費量を少なくとも25%削減できます。幅広い現代的なカラーバリエーションを取り揃えており、インテリアとの相性も抜群です。
    技術仕様
    • 固有参照番号6236100
    • 製品ファミリSignature line
    • 製品グループInterfold Dispenser Napkins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-07
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)6.7
    • 幅(インチ)7.9
    • 奥行き(インチ)5.6
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 説明Napkins