製品の公開
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green

Google翻訳”,
TorkXpressnap®シグネチャーディスペンシングシステムは、最も洗練された、最もスマートで、最も用途の広いナプキンディスペンサーです。なめらかなプロファイルは優雅さを追加し、より少ないスペースを取ります。カスタムプリントナプキンから現代的な色の配列まで、無限のカスタマイズの機会があなたに競争力を与えます。ナプキンの使用量を削減-TorkXpressnap®SignatureTabletopディスペンサーは、一度に1つのナプキンを毎回配送することで、衛生状態を改善し、無駄を削減します。顧客は自分が取ったナプキンだけに触れ、自分が使ったものだけを取ります。 Xpressnap®卓上ディスペンサーは、店内プロモーションや広告収入の創出に使用できるAD-a-Glanceメッセージパネルも備えています。ディスペンサーは250ナプキンの寛大な容量を持っています。 2003年に最初に導入されたXpressnap®システムは、外食産業を席巻し、革新性と卓越性で国際的に認められています。 45XPTを置き換えます。
技術仕様
  • Unique ref6239000
  • コレクションセットXpressnap
  • コレクションTabletop
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.1
  • 幅(inch)7.9
  • 奥行き(inch)5.9
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)5.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_50_81_56
  • Uniclass2015詳細Napkins

対応地域

北米