製品を公開する
Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Google翻訳,
TorkXpressnap®カウンタートップシステムは、一度に1つのナプキンを毎回配送することで、個人の衛生状態を大幅に向上させ、無駄を削減します。一度に1つずつナプキンを分配する設計により、常連客は使用するナプキンの数を減らし、使用するナプキンだけに触れることができます。カウンターディスペンサーは最大500個のナプキンを収納できます。独自のAD-a-Glanceメッセージパネルは、店内プロモーションや広告収入の創出に使用できます。 2003年に最初に導入されたXpressnap®システムは、外食産業を席巻し、革新性と卓越性で国際的に認められています。黒6432000、赤6436000、灰色6434000でも利用できます。
技術仕様
  • 固有参照番号6435000
  • 製品ファミリXpressnap
  • 製品グループCountertop
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-15
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)5.7
  • 幅(インチ)7.5
  • 奥行き(インチ)12.1
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)3.49
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass 2015 コードPr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 説明Napkins