製品の公開
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
Tork Xpressnap®  Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted

    Google翻訳”,

    TorkXpressnap®電子ドライブスルーナプキンディスペンサー–カウンターは、テイクアウトまたはドライブスルーの注文でナプキンを提供する限られたフードサービスオペレーターにとって理想的です。このコンパクトでモダンなディスペンサーは、事前に選択された数のTork Xpressnapナプキンを、きちんと、迅速に、そして正確にスタッフに届けます。ワークフローを改善しながら、オペレーターが無駄を削減し、コストを管理し、衛生状態を改善するのを支援します。

    • TorkXpressnap®ナプキンリフィルを使用
    • 2つのディスペンスモード:オンデマンドと自動補充
    • 複数のプログラム可能なオプションは、分配されるナプキンの数を制御するのに役立ち、スタッフがナプキンプロトコルに準拠するのを容易にします
    • 簡単にロードできるデザイン:蓋を開け、Tork Xpressnapナプキンスタックを挿入して、閉じます。
    • 柔軟な電源オプション:バッテリーまたはAC電源
    • 耐久性があり、お手入れが簡単な素材で作られており、メンテナンスと人件費を削減します。
    技術仕様
    • Unique ref6534000
    • コレクションセットXpressnap
    • コレクションWall Mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.1
    • 幅(inch)8.9
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_50_81_56
    • Uniclass2015詳細Napkins
    • OmniClassNumber23-31 25 23 11
    • OmniClassタイトルSanitary Napkin Dispensers