製品の公開
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    Google翻訳”,
    *ユニットは埋め込み式フレームとゴミ箱のみです。大容量のハード巻きロールタオルシステム一式をご希望の場合は、品番461022および461222をご注文ください。Torkステンレス製埋め込み式フレームとゴミ箱*は、Image DesignのTork MaticまたはTork Matic with Intuitionセンサーロールタオルディスペンサーシステムを半埋め込み式にしたいお客様に最適な、美しいステンレススチール製のソリューションです。このユニットは、フルハイト4インチの埋め込み式フレームに、取り外し可能な22ゲージのステンレス製ゴミ箱を備え、タンブラーロックでフレームに固定されています。Image DesignのH1システムTork Maticロールタオル – 埋め込み式アセンブリ、またはImage DesignのH11システムTork Maticロールタオル – 埋め込み式(Intuition Sensorアセンブリ付き)を選択するだけで、大容量で非接触の硬質巻きロールタオル供給システムを実現できます。ADA要件を満たすため、設置時にロールタオルとゴミ箱が4.0インチ未満に突出します(仕上げ床の適切な高さに設置した場合)。ユニットは#304厚手ステンレス製で、露出面はすべて美しい#4サテン仕上げです。
    技術仕様
    • Unique ref7432000
    • コレクションセットSignature line
    • コレクションInterfold Dispenser Napkins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.6
    • 幅(inch)4.8
    • 奥行き(inch)12.8
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2.21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers