製品の公開
ET2 Alumilux E41468-SA LED Linear Pendant
ET2 Alumilux E41468-SA LED Linear Pendant
ET2 Alumilux E41468-SA LED Linear Pendant

    ET2 Alumilux E41468-SA LED Linear Pendant

    Google翻訳”,

    ペンダントのAlumiluxコレクションは、合理化された建築デザインの全範囲を提供します。鋳造および押し出し成形されたアルミニウム片は、商用アプリケーションの洗練されたスタイリングとミニマリストのモダンなデザインを補完する照明を提供します。テーブルの上でもワークステーションの上でも、これらの用途の広い製品は、タスクと装飾の両方の用途に直接照明を当てます。

    Amazon.comで紹介されているように

    #ET2Lighting #IndoorLighting #LinearPendantLight

    仕様
    • Technical Details

      Number of Bulb: 2
      Light Type: LED
      Bulb Type: PCB Integrated
      Bulb Max Wattage: 17.5
      Total Wattage: 35
      Rated Lumens: 2450
      Color Temperature: 3000 K
      Bulb(s): Integrated
      CRI: 90+
      Dimmable: Electronic Low Voltage (ELV)
      Input Voltage: 120

      Width: 4.5"
      Height: 2.75"
      Length: 58.25"
      Max Overall Height: 122.5"
      Min Overall Height: 4.5"
      Wire Length: 120"
      Hanging Weight: 8.8 lb.
      Adjustable: Yes
      UPS Shippable: Yes
      Canopy Width: 4.25"
      Canopy Height: 1"
      Canopy Length: 17.75"

      Safety Rating: Dry
      Title 24: JA8 Listed
      Finish: Satin Aluminum
      Material: Aluminum

    技術仕様
    • Unique refET2-Alumilux-E41468-SA-LED-Linear-Pendant
    • コレクションセットLight Fixture
    • コレクションPendant
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国