製品の公開
Color Cap Pendant 12"
Color Cap Pendant 12"
Color Cap Pendant 12"
Color Cap Pendant 12"
Color Cap Pendant 12"
Color Cap Pendant 12"
    Dutton Brown

    Color Cap Pendant 12"

    Google翻訳”,

    カラーキャップペンダント12インチは、真鍮製のミッドセンチュリーモダンスタイルのグローブペンダントで、手吹きオパールガラスのグローブが特徴です。直径12インチのグローブ、直径5.7インチの円形キャノピー、標準吊り下げ高さ28インチ、重量4ポンドです。コードではなく、しっかりとしたロッドで吊り下げます。延長ロッドで吊り下げ高さを調整でき、傾斜天井にも設置できるストレート吊り下げオプションも用意されています。14色展開で、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。オパールグローブは、光をあらゆる方向に均一に拡散します。

    このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。最大サイズなので、ダイニングテーブルの上に単独で吊る​​したり、キッチンアイランドの上に2つ並べて吊るしたり、レストランのダイニングルームやホテルのロビーに列状に吊るしたりできます。また、6インチ、8インチ、10インチのサイズも用意されており、プロジェクト全体で統一感を持たせるための埋め込み型照明器具もございます。

    仕様
    • Dimensions

      Globe: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      28".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-cap-globe-pendant-12
    • コレクションセットCap Pendant
    • コレクションPendant Lights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)28
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品