製品の公開
Cassette fan-coil ESTUCS/HM VDI 6022 EC
Eurapo

Cassette fan-coil ESTUCS/HM VDI 6022 EC

Google翻訳”,
Eurapo ESTUCS/HM 600 VDI 6022 カセットは、VDI 6022 * ガイドラインに従って認定された温水ターミナル ユニットです。このガイドラインでは、空調および暖房システムと関連コンポーネントが最高かつ最も厳しい衛生基準に準拠する必要があります。前述の規格への準拠は、処理された空気のより良い品質を保証します。採用された技術的ソリューションと材料の選択における極端な慎重さ (正確さ) により、ユニット内の病原体 (真菌やバクテリアなど) の増殖が防止され、環境もより健康になります。それがインストールされている。 VDI 6022 規格のガイドラインは、HVAC システムで最大限の衛生状態を確保するための基準を定義しています。処理された空気の品質基準を高めることにより、提供される部屋への悪影響が防止され、ユーザーの健康が保護されます。 ESTUCS/HM 600 VDI 6022 の作成において、Eurapo は高度な機械設計基準を採用し、最高性能の材料を使用することにより、記載されている規格の要件を満たすことに成功しました。 ESTUCS/HM 600 VDI 6022 カセットは、高い空気品質が必要な環境 (待合室、診療所の待合室、ホテルの部屋、研究所など) と、細菌が増殖する可能性が高い特に混雑した空間 (例えば、学校やショッピングセンター)。 ESTUCS/HM 600 VDI 6022 カセットは、病原性微生物やその他の感染性病原体が内部に広がるのを防ぐように設計および構築されており、空調環境を健康に保ち、安全に保つための理想的なソリューションです。信頼性、有利なエネルギー効率、およびデザインのエレガントなシンプルさにより、このファン コイルは、特に公共環境、オフィス、店舗での快適さに対する最も多様で進化したニーズに対する正しい答えとなっています.e Eurapo UCS/HM 600 VDI 6022 カセットはVDI 6022 * ガイドラインに従って認定されたハイドロニック ターミナル ユニットです。このガイドラインでは、空調および暖房システムと関連コンポーネントが最高かつ最も厳しい衛生基準に準拠する必要があります。前述の規格への準拠は、処理された空気のより良い品質を保証します。採用された技術的ソリューションと材料の選択における極端な慎重さ (正確さ) により、ユニット内の病原体 (真菌やバクテリアなど) の増殖が防止され、環境もより健康になります。それがインストールされている。 VDI 6022 規格のガイドラインは、HVAC システムで最大限の衛生状態を確保するための基準を定義しています。処理された空気の品質基準を高めることにより、提供される部屋への悪影響が防止され、ユーザーの健康が保護されます。 UCS/HM 600 VDI 6022 の作成において、Eurapo は高度な機械設計基準を採用し、最高性能の材料を使用することにより、記載されている規格の要件を満たすことに成功しました。 ESTUCS/HM 600 VDI 6022 カセットは、高い空気品質が必要な環境 (待合室、診療所の待合室、ホテルの部屋、研究所など) と、細菌が増殖する可能性が高い特に混雑した空間 (例えば、学校やショッピングセンター)。 ESTUCS/HM 600 VDI 6022 カセットは、病原性微生物やその他の感染性病原体が内部に広がるのを防ぐように設計および構築されており、空調環境を健康に保ち、安全に保つための理想的なソリューションです。信頼性、有利なエネルギー効率、およびデザインのエレガントなシンプルさにより、このファン コイルは、特に公共環境、オフィス、店舗での快適さに対する最も多様で進化したニーズに対する正しい答えとなっています。
仕様
  • Thanks to the development of different details and the choice of materials with high quality standards used for the construction, ESTUCS/HM 600 VDI 6022 model has obtained the certification according to VDI 6022* guidelines. ESTUCS/HM 600 VDI 6022 model is characterized by the particular vertical development of the unit (the height goes from the traditional 287 mm to 483 mm): for this reason, installation is recommended in case of false ceilings at least 500 mm high. MAIN STRUCTURE The main structure of the cassette is made of 10/10 mm galvanized sheet metal, completely insulated internally with aluminised thermal insulation material. The condensate drain pan is made of plastic (corrosion-resistant material) and is easily accessible for cleaning. The internal surfaces of the unit that are in direct contact with the treated air (i.e. the air downstream of the cooling coil) are all tested according to the indications of ISO 846 **; in this way, the non-proliferation of microbial flora and fungi is ensured within the unit itself. The seals are closed cell and do not absorb moisture so as not to provide an environment conducive to the propagation of microorganisms harmful to human health, also all the seals in direct contact with the treated air are tested according to ISO 846. To facilitate cleaning and disinfection of the internal surfaces as much as possible, the sides of the unit are smooth and round, without permeable areas and the bottom of the unit has no grooves or joints that can make cleaning difficult. The main structure includes 4 fixing brackets, supplied separately, which can be positioned on special slots on two sides of the structure, both on the upper and lower part of the side. WATER COILS The water coils are made of copper pipes and aluminium fins, bent for 360°. 3 rows heat exchangers are surface treated (hydrophilic aluminum). The surface treatment on the fins permits to have a better condensing water discharge from the fins themselves and a perfect air passage through the heat exchanger, with reduced pressure drops and a high dehumidification and efficiency of the coil. The hexagonal brass water connections have diameter ¾” G female on the cooling coil and diameter ½” G female on the heating coil (4 pipe system). A particular internal fixing system of the coil’s header reduces excessive torsion problems and damages on the copper pipes. Max operating pressure: 16 bar. Min/max water temperature: 5/85 °C. A drain valve is located beneath the coil’s headers in order to completely discharge the water from the coil, when the unit does not work for a long period of time. The air bleed is done by loosening slightly the water inlet union. FAN DECK The fan deck, installed in a central position, is composed by a centrifugal fan motor and a plastic impeller. The single phase electric motor has a permanently connected capacitor and thermal protection of the windings. The single speed motor is connected to an autotransformer, to provide six available speeds, three of them factory wired as standard. The motor is suitable for 50/60Hz operation. Power supply: 230V ±6%. ELECTRIC PANEL The electric box (QEC00) is made of galvanized steel containing a 12 poles terminal board with screws terminals, the grounding terminal, autotransformer and capacitor. The electric panel is located on the side of the unit, same side of the water connections. Every cassette unit is provided with an electric wiring diagram showing all the electrical accessories supplied with the unit. The full respect of the wiring diagram is necessary for a good functioning of the unit. ACCESSORIES CONTROL VALVES A wide choice of regulating valves is available, factory fitted: 2 way or 3 way valves, actuators ON/OFF 230V, ON/OFF 24V, MODULATING 0-10V (24V), PIV (pressure independent valves). The following items are part of the valve kit, supplied loose: shut-off full bore ball valves (DT), to separate the unit from the piping system if maintenance is required, one ABS heat resistant auxiliary drain pan. ELECTRIC HEATER Stainless steel 1,5 kW electric heater with relay card (QEC20), supplied with 2 safety thermostats, one with automatic reset and the other with manual reset. Cassette units with electric heater are lined internally with heat resistant aluminized insulating material. SPECIAL COLOURS Special RAL colours for the intake/outlet grilles are available, upon request. REGULATION A wide choice of electronic regulators is available upon request: from the simple fan speed selector to microprocessor controls, to OMNIBUS digital controllers. Sensors compatible to microprocessor controls and OMNIBUS: - Water sensor, having function of minimum water temperature thermostat or Summer/Winter changeover switch - Air sensor at the air intake of the unit - Check sensor at the air outlet of the unit (OMNIBUS controls only), to detect and provide malfunction alarms. CONDENSATE PUMP Not present. The UCS/HM 600 VDI 6022 ccassette has been designed to allow the discharge of condensate water naturally, by gravity, avoiding stagnation of water and the installation of the traditional condensate pump. AIR FILTER The filter supplied with the cassette is 55% ePM1 classified: it is capable of retaining up to 55% of particles ranging in size from 0.1 μm to 0.3 μm (classification according to ISO 16890). The choice is an improvement compared to the minimum standard required by the VDI 6022 certification which provides for a 50% ePM10 filter for hydronic terminals that work with recirculated air (such as fan coil units and cassettes); filtration class: F7. AIR INTAKE GRILLES The intake grille is in 10/10 thick sheet metal, painted with epoxy powders (RAL9003).
技術仕様
  • Unique refCassette-VDI-ESTUCS-HM-6022
  • コレクションセットCassette fan coils units
  • コレクションUCS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアル銅
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals