製品の公開
EAC Adjustable Edge Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Edge Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Edge Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Edge Mount Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Edge Mount Spigot - Glass Railing

    Google翻訳”,

    EAC 調節可能エッジ マウント スピゴットは、バルコニーや階段のエッジ マウント アプリケーション向けに特別に設計された、フレームレス ガラス手すり用のプレミアム ソリューションを提供します。この革新的な設計により、フレームレス ガラス手すりは、デッキや階段の美観や機能性を損なうことなく、使用可能なスペースを最大限に確保できます。

    高度な Tilt-Lock™ 調整可能技術を活用した当社のスピゴットは、前後両方で 2° の正確な傾斜調整が可能で、現場での設置に比類のない柔軟性を提供します。独自の摩擦フィット設計により、ガラス パネルに穴を開ける必要がなくなり、垂直調整が簡単になり、フレームレス ガラス手すりを完璧に水平に設置できます。この合理化されたアプローチにより、スピゴットの設置が簡単になるだけでなく、コストが削減され、エラーの余地が最小限に抑えられます。

    EAC エッジ マウント スピゴットは、デュプレックス 2205 低炭素、超海洋グレードのステンレス鋼で作られており、どのような環境でも耐久性のあるパフォーマンスを発揮するように設計されています。これにより、フレームレス ガラス手すりは生涯にわたって新品同様の外観を維持し、建築設計全体の美観が向上します。

    当社のスピゴットは、サテン ステンレス スチール、パウダー コーティング ブラック、PVD グラファイト ブラック、PVD マット ブラックの 4 つの洗練された仕上げが用意されており、お客様の特定の美的ビジョンに合わせてカスタマイズすることもできます。EAC 調整可能エッジ マウント スピゴットは、機能性、耐久性、スタイルの完璧な組み合わせを実現し、フレームレス ガラス手すりプロジェクトを向上させたい建築家にとって理想的な選択肢です。

    仕様
    • Spigot Height: 310mm

      Spigot Width: 42mm

      Spigot Depth: 82mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    技術仕様
    • Unique refEAC-Adjustable-Edge-Mount--Spigot
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-10-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)310
    • 幅(mm)42
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルTempered glass
    • 正味重量(kg)2.99
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing