製品の公開
EAC Adjustable Side Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Side Mount Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Side Mount Spigot - Glass Railing

    Google翻訳”,

    EAC 調節可能サイドマウント スピゴットは、特にバルコニーや階段のフレームレス ガラス手すりに最適なソリューションです。これらのスピゴットはバルコニーの端から外れたところに取り付けられるように設計されており、完全に見えなくなるため、途切れることのないフレームレスの美観が実現します。高度な Tilt-Lock™ 調節可能技術を活用し、前面と背面の両方で 2° の正確な傾斜調整が可能で、現場で比類のない柔軟性を実現します。革新的な摩擦フィット設計により、ガラス パネルに穴を開ける必要がなくなり、垂直調整が簡単になり、フレームレス ガラス手すりを完璧に水平に設置できます。この設計により、設置プロセスが合理化され、コストが削減され、エラーの余地が最小限に抑えられます。

    EAC サイドマウント スピゴットは、デュプレックス 2205 低炭素、超海洋グレードのステンレス鋼で作られており、あらゆる環境でも耐久性のある性能を発揮するように設計されており、フレームレス ガラス手すりが生涯にわたって新品同様の外観を維持できるようにします。

    サテン ステンレス スチール、パウダー コーティング ブラック、PVD グラファイト ブラック、PVD マット ブラックの 4 つの洗練された仕上げをご用意しています。さらに、お客様の美的ビジョンに合わせて、すべてのスピゴットにカスタム仕上げオプションを提供しています。EAC 調節可能サイド マウント スピゴットで、機能性、耐久性、スタイルの完璧な組み合わせを見つけてください。

    仕様
    • Spigot Height: 150mm

      Spigot Width: 48mm

      Spigot Depth: 89mm 

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    技術仕様
    • Unique refEAC-Adjustable-Side-Mount--Spigot
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルTempered glass
    • 正味重量(kg)2.81
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing