製品の公開
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing

    Google翻訳”,

    EAC 調節可能トップマウント スピゴットをご紹介します。これは、特に階段用途のフレームレス ガラス手すりの最高のソリューションです。これらのスピゴットは、高度な Tilt-Lock™ 調節可能技術を活用し、前後で 2° の正確な傾斜調整を提供し、現場で比類のない柔軟性を保証します。革新的な摩擦フィット設計により、ガラス パネルに穴を開ける必要がなくなり、垂直調整が簡単になり、フレームレス ガラス手すりを完璧に水平に設置できます。この設計により、設置プロセスが合理化されるだけでなく、コストが削減され、エラーの余地が最小限に抑えられます。

    EAC トップマウント スピゴットは、デュプレックス 2205 低炭素、超海洋グレードのステンレス鋼で作られており、あらゆる環境で耐久性のあるパフォーマンスを発揮するように設計されており、フレームレス ガラス手すりのきれいな外観を生涯維持します。

    洗練された仕上げは、サテン ステンレス スチール、パウダー コーティング ブラック、PVD グラファイト ブラック、PVD マット ブラックの 4 種類からお選びいただけます。さらに、お客様の美的ビジョンに合わせて、すべてのスピゴットにカスタム仕上げオプションもご用意しています。EAC 調節可能トップ マウント スピゴットで、機能性、耐久性、スタイルの完璧な組み合わせをお楽しみください。

    仕様
    • Spigot Height: 160mm

      Spigot Width: 96mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    技術仕様
    • Unique refEAC-Adjustable-Top-Mount--Spigot
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)96
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルTempered glass
    • 正味重量(kg)2.27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing