製品の公開
EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing

    Google翻訳”,

    EAC トップマウント センター コンシール スピゴットでフレームレス ガラス手すりを強化します。この洗練されたスピゴットは、中央にコンシール ファスニング システムを備えており、留め具を隠してモダンな美しさを実現します。


    Tilt-Lock™ 調整可能テクノロジーを採用した設計により、正確な2° の傾斜調整が可能になり、フレームレス ガラス手すりの設置時に柔軟性が確保されます。革新的な摩擦フィット設計により、穴あけが不要になり、垂直調整が簡単になり、完全に水平に設置できるため、コストが削減され、エラーが最小限に抑えられます。

    デュプレックス 2205 低炭素、超海洋グレードのステンレス鋼で作られたこれらの栓は、どんな環境でも永続的な耐久性を約束し、フレームレスのガラス手すりを清潔に保ちます。サテン ステンレス スチール、パウダーコーティング ブラック、PVD グラファイト ブラック、PVD マット ブラックの 4 つのエレガントな仕上げから選択でき、スタイルに合わせてカスタム オプションを選択できます。

    フレームレスガラス手すり用のEAC トップマウント センター隠しスピゴットで、機能性と洗練性の完璧な融合を実現してください。

    仕様
    • Spigot Height: 155mm

      Spigot Width: 42mm

      Spigot Depth: 82mm 

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    技術仕様
    • Unique refEAC-Adjustable-Top-Mount-Center-Concealed-Spigot
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)155
    • 幅(mm)42
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルTempered glass
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing