製品の公開
EAC Adjustable Top Mount LED Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount LED Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount LED Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount LED Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount LED Spigot - Glass Railing

    Google翻訳”,

    EAC 調節可能トップマウント LED スピゴットは、フレームレス ガラス手すりを照らす洗練されたソリューションを提供し、エレガントなデザイン要素と低照度環境での安全機能の両方として機能します。これらの LED 対応トップマウント スピゴットは、フレームレス ガラス手すりの設置用に特別に設計されており、高度なTilt-Lock™ 調節可能技術を備えています。この技術により、前方と後方の両方向で 2° の正確な傾斜調整が可能になり、現場での比類のない柔軟性が実現し、フレームレス ガラス手すりを完璧に設置できます。

    これらのトップマウント スピゴットの革新的な摩擦フィット設計により、ガラス パネルに穴を開ける必要がなくなり、シームレスな垂直調整が可能になり、フレームレス ガラス手すりの設置が完璧に水平になります。このユーザー フレンドリーな設計により、フレームレス ガラス手すりの設置プロセスが簡素化されるだけでなく、全体的なコストが削減され、潜在的なエラーも最小限に抑えられます。

    EAC トップマウント スピゴットは、デュプレックス 2205 低炭素ウルトラマリングレードのステンレス鋼で作られており、優れた耐久性を備え、どのような環境でもフレームレス ガラス手すりの完璧な美観を永久に維持します。

    サテンステンレススチール、パウダーコーティングされたブラック、そして無制限のカスタム仕上げから選べるこれらのトップマウントスピゴットはフレームレスガラス手すりの美しさと安全性を高めながら、独自のデザインビジョンを引き立てます。




    仕様
    • Spigot Height: 162mm

      Spigot Width: 102mm 

      Spigot Depth: 102mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-15 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, Custom finishes available 

    技術仕様
    • Unique refEAC-Adjustable-Top-Mount-LED-Spigot
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-11-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)162
    • 幅(mm)102
    • 奥行き(mm)102
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルTempered glass
    • 正味重量(kg)2.27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing